23
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 006 0434
型号: 19 40 006 0434
Han 6HPR-HTE2-SCL-M40-M10
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶/侧出线
1x M40 1x M10
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 006 0434
Han 6HPR-HTE2-SCL-M40-M10
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
饰品
15
备件
1
插芯
20
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
上殼 / 底座
上殼/底座系列
Han
®
HPR
上殼/底座類型
上殼
版本
尺寸
6 B
版本
頂/側出線
電纜入口數量
2
出線孔
1x M40
1x M10
鎖定類型
螺釘鎖扣
應用領域
用於惡劣室外環境的上殼/底座
技術參數
擰緊力矩(螺栓鎖緊)
4 Nm
極限溫度
-40 ... +125 °C
關於極限溫度的說明
用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
防護等級符合IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
類型等級符合UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料(上殼/底座)
壓鑄鋁
防腐蝕
表面(上殼/底座)
粉末塗層
顏色(上殼/底座)
RAL 9005(烏黑)
材料(鎖扣)
不銹鋼
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
規格和認證
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認證
CE
DNV GL
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
445 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140831957
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found