配套产品
配套产品
Combinables
55
Accessories
13
Spare Part
2
Inserts
63
Frames
2
型号: 97 00 000 3551
Han B16_H_PFT_TE2_DLPC_M25/M25
Han B16_H_PFT_TE2_DLPC_M25/M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 97 00 000 3551
Han B16_H_PFT_TE2_DLPC_M25/M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
55
Accessories
13
Spare Part
2
Inserts
63
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Chassihus för panelgenomföring
  • Typ Hög konstruktion
Version
  • Storlek 16 B
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 2
  • Kabelingång 2x M25
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Applikationsområde Standardkabelkåpor/-chassihus för industrikontaktdon
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (tätning) NBR
  • Material (låsning)
    Polykarbonat (PC)
    Rostfritt stål
  • Färg (låsning) RAL 7037 (dammgrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 402 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较