매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
1
Accessories
1
품번들: 09 93 003 0300
Han® Board PCB 3+PE 7,62 PCB angled
Han® Board PCB 3+PE 7,62 PCB angled

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
인서트
인서트
웨이브 솔더링 터미네이션
수형
열가소성 수지 (PBT)
검정색
정격 전류: ‌32 A
접점: 3
구리 합금
은도금
Notes
비교하다
품번들: 09 93 003 0300
Han® Board PCB 3+PE 7,62 PCB angled
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
1
Accessories
1
제품 상세 정보
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® Board
  • 原件 插芯
  • 插针端子介绍 弯式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 公母类型 公头
  • 针数 3
  • 接地针
  • 详细资料 请单独订购编码针。
  • 详细资料
    此插芯是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
    插芯不得在带电情况下插拔。
    插芯不得在未插入条件下通电。
技术参数
  • 针间距(插拔端) 7.62 mm
  • 额定电流 ‌ 32 A
  • 额定电流 载流能力在很大程度上取决于所使用的印刷电路板、所使用的导体截面积以及具体的安装情况。
  • 额定电压相-地 480 V
  • 额定电圧相-相 830 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 2
  • 极限温度
    -25 ... +125 °C
    -5 ... +65 °C 在插拔时
  • 插拔次数 ≥ 75
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • PCB 厚度 ‌2.2 mm ±10 %
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑树脂(PBT)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 80
  • 净重 11.15 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85340090
  • GTIN 5713140186712
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다