登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
2
Tools
2
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
73
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Inserții de tip monobloc
...
Pentru aplicații industriale
Hybrid
09 15 003 3102
型号: 09 15 003 3102
Han-Brid Quintax F snap-fit
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 3 A
插针: 1, 4, 8, + 屏蔽 + 2根电源插针
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 15 003 3102
Han-Brid Quintax F snap-fit
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
2
Tools
2
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
73
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Inserts
Seria
Han-Brid
®
Identificare
Han-Brid
®
Quintax 3 A
Specificație
Snap-in latches
snap-fit
Versiune
Metoda de terminaţie
压接针
Gen
母头
Mărime
3 A
Număr de contacte
1
4
8
alte contacte
+ 屏蔽 + 2根电源插针
Detalii
请单独订购压接针。
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.14 ... 2.5 mm²
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
聚碳酸酯 (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032(卵石灰)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
8.5 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140186651
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
下载
Industrial Connectors Han®