登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
88
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Monoblokové vložky
...
Pro průmyslové aplikace
Hybridní
09 12 004 2611
型号: 09 12 004 2611
Han BRID-M + OPTICAL MODULE F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE
注释
比较
型号: 09 12 004 2611
Han BRID-M + OPTICAL MODULE F
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
88
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Vložky
Řada
Han-Brid
®
Identifikace
Han-Brid
®
FO
Specifikace
Hybridní konektor pro průmyslové sběrnice
Verze
Provedení
Male
Velikost
3 A
Počet kontaktů
2
Další kontakty
+ 4× elektrický kontakt 10 A + volitelně pro PE
Podrobnosti
Strana u zařízení
Optika (f) + Han D
®
(m)
S PCB
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
10 A
Jmenovité napětí
50 V
Jmenovité rázové napětí
0.8 kV
Stupeň znečištění
3
Izolační odpor
>10
10
Ω
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
聚碳酸酯 (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032(卵石灰)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
镍
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
11,92 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140017016
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Chapter Han-Brid®
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
Industrial Connectors Han®