配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
7
型号: 09 12 002 2701
Han Brid-Female-plc Cu-Bus-Module (G)
Han Brid-Female-plc Cu-Bus-Module (G)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE
注释
比较
型号: 09 12 002 2701
Han Brid-Female-plc Cu-Bus-Module (G)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
7
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han-Brid®
  • Identifiering Han-Brid® Cu
  • Specification Kontaktdon hybridfältbuss
Version
  • Kön Hona
  • Storlek 3 A
  • Antal kontakter 2
  • fler kontakter + 4 elektriska kontakter 10 A + alternativ för PE
  • Detaljer
    Enhetssida
    Ovandel, lastad
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning 50 V
  • Nominell impulsspänning 0,8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 6,24 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140016606
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Brid®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较