Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
2
Codice prodotto: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Adattatore per c.s.
Nell'inserto a crimpare Han® 55 DDD
Corrente d'esercizio: ‌7.5 A
Policarbonato (PC)
Note
Confronta
Codice prodotto: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
2
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 PCB适配器
  • 附件介绍 用于 Han® 55 DDD 压接插芯
版本
  • 公母类型
    公头
    母头
  • 详细资料 适用于最大 1.6 mm 的 PCB
技术参数
  • 额定电流 ‌ 7.5 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 2
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 23.6 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta