配套产品
配套产品
Combinables
13
饰品
9
备件
1
上売/底座
536
型号: 09 33 024 2701
Han 24 E BU-S
Han 24 E BU-S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2701
Han 24 E BU-S
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
饰品
9
备件
1
上売/底座
536
产品详情
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han E®
Версия
  • Метод подключения Screw termination
  • Тип Female
  • Размер 24 B
  • С защитой проводов Yes
  • Число контактов 24
  • Контакт PE Yes
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.75 ... 2.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 1 mΩ
  • Длина снятия изоляции 7.5 mm
  • Момент затяжки
    ‌0.5 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH1
    PH2
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 12.3 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140571860
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较