配套產品
配套產品
Combinables
13
饰品
9
备件
1
上売/底座
536
零件號: 09 33 724 2701
Han E24_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine
Han E24_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
插蕊
螺栓接線
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插針: 24
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
銅合金
鍍銀
注解
比較
加入在配置器
零件號: 09 33 724 2701
Han E24_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
13
Accessories
9
Запасная часть
1
Кожухи
536
產品詳情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han E®
  • Cechy Han® GreenLine
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar 24 B
  • Z osłoną przewodu Tak
  • Liczba kontaktów 24
  • Kontakt PE Tak
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Długość odizolowania 7,5 mm
  • Moment dokręcający
    ‌0,5 Nm Śruba kontaktowa M3
    ‌0,5 Nm Śruby mocujące M3
    ‌1,2 Nm Śruba PE M4
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 100 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140479654
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較