配套产品
配套产品
Contacts
19
Tools
1
Accessories
4
교체 부품
1
型号: 97 00 000 2527
Han EEE32_I_M_CRT
Han EEE32_I_M_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 10 B
插针: 32
导体截面积: 0.14 ... 4 mm² 0.2 ... 6 mm² 接地针
注释
比较
型号: 97 00 000 2527
Han EEE32_I_M_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
19
Tools
1
Accessories
4
교체 부품
1
产品详情
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han® EEE
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 10 B
  • 컨택트핀 개수 32
  • PE 단자
  • 상세설명 압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 26 ... AWG 12
  • 정격 전류 ‌ 16 A
  • 정격 전압 500 V
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 조임 토크 ‌1.2 Nm PE 나사 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 48.079 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较