Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
13
Accessories
5
Контактные вставки
34
Frames
2
Артикул: 19 62 816 2272
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M32
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M32

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Накладной блочный кожух
Размер: 16 B
Высокая конструкция
Две защелки
Поликарбонат (PC), Нержавеющая сталь
Боковой ввод
2x M32
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
Без покрытия
Неокрашенный
Материал (уплотнение): NBR
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 19 62 816 2272
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M32
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
13
Accessories
5
Контактные вставки
34
Frames
2
Информация о компоненте
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® EMC/B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Surface mounted housing
  • Тип High construction
Версия
  • Размер 16 B
  • Версия Side entry
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x M32
  • Тип блокировки Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Области применения Hoods/Housings for higher EMC requirements
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Uncoated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Unpainted
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 7037 (dust grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Номер ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 409.79 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140828940
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare