配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
5
Insertos
34
Frames
2
型号: 19 62 816 2273
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M40
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 816 2273
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
5
Insertos
34
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® EMC/B
  • Typ krytu Panelový kryt
  • Typ Vysoká konstrukce
Verze
  • Velikost 16 B
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x M40
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
  • Han-Easy Lock® Ano
  • Oblast použití Kryty pro vyšší požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 压铸铝
  • Povrch (kryt) 未涂装
  • Barva (kryt) 未上漆
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037(土灰)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 360 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140828933
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121466