Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
12
饰品
1
插芯
28
Frames
2
Număr articol: 19 62 824 2271
Han EMC/B 24B HSM2 HC DL M25
Han EMC/B 24B HSM2 HC DL M25

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj pe suprafață
Mărime: 24 B
Tip constructiv înalt
Levier de blocare dublu
Policarbonat (PC), Oţel inoxidabil
Intrare laterală
2x M25
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune
Nevopsit
Nevopsit
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 62 824 2271
Han EMC/B 24B HSM2 HC DL M25
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
12
饰品
1
插芯
28
Frames
2
Detalii produs
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® EMC/B
  • 上壳/底座类型 Surface mounted housing
  • High construction
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 Side entry
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M25
  • 锁定类型 Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • 应用领域 Hoods/Housings for higher EMC requirements
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminium die-cast
  • 表面(上壳/底座) Uncoated
  • 颜色(上売/底座) Unpainted
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • 颜色(锁扣) RAL 7037 (dust grey)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Număr ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 485 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140828902
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați