登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
31
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Kappen / behuizingen
Voor industriële toepassingen
19 43 110 0427
型号: 19 43 110 0427
Han-Eco 10B-HTE-for DL-M32-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 110 0427
Han-Eco 10B-HTE-for DL-M32-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
31
饰品
3
备件
1
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han-Eco® B
Type kap/behuizing
Hood
Beschrijving van kap/behuizing
With integrated cable gland
Versie
Grootte
10 B
Versie
Top entry
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x M32
Vergrendelingstype
Double locking lever
Toepassingsgebied
Hoods/housings for industrial applications
Hoods/housings for outdoor applications
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
For use as a connector according to IEC 61984.
Aantal hervergrendelingen
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP66
Klembereik
13 ... 21 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005 (jet black)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS-uitzonderingen
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV-status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Not contained
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Not contained
REACH SVHC Stoffen
Yes
REACH SVHC Stoffen
Lead
California Proposition 65 stoffen
Yes
California Proposition 65 stoffen
Lead
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61984
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
50 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140177550
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Industrial Connectors Han®