配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
3
备件
1
插芯
26
Frames
2
型号: 19 43 010 0437
Han-Eco 10B-HTE-with DL-M32
Han-Eco 10B-HTE-with DL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣(上壳)
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 010 0437
Han-Eco 10B-HTE-with DL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
3
备件
1
插芯
26
Frames
2
产品详情
Identification
  • Catégorie 上売/底座
  • Séries de capots/embases Han-Eco® B
  • Type de capot/embase 上壳
Version
  • Taille 10 B
  • Version 顶出线
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M32
  • Type de verrouillage 双锁扣(上壳)
  • Applications
    适用于工业用途的上壳/底座
    适用于室外用途的上壳/底座
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Nombre de reverrouillages ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP66
材料特性
  • Matériau (capot/embase)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005(乌黑)
  • Matériau (verrouillage)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005(乌黑)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • Proposition Californie 65 substances 不包含
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 认证 CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 143 g
  • Pays d'origine 德国
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140177925
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466