配套产品
配套产品
Combinables
31
饰品
4
插芯
26
Frames
2
型号: 19 43 010 0527
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 010 0527
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
31
饰品
4
插芯
26
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® B
  • Tip carcasă/priză Hood
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Versiune Side entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M32
  • Tip blocare Double locking lever
  • Domeniu de utilizare
    Hoods/housings for industrial applications
    Hoods/housings for outdoor applications
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP66
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 101 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140177581
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors