登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
5
Piesă de schimb
1
Inserţii
18
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Seria
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
A
Carcase/prize pentru aplicaţii industriale
19 46 016 0291
型号: 19 46 016 0291
Han-Eco 16A-HSM2-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 16 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 016 0291
Han-Eco 16A-HSM2-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
5
Piesă de schimb
1
Inserţii
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Carcase / prize
Serii de carcase/prize
Han-Eco
®
A
Tip carcasă/priză
Priză cu montaj pe suprafață
Versiune
Mărime
16 A
Versiune
Intrare laterală
Numărul de intrări de cablu
2
Intrare cablu
2x M25
Tip blocare
Levier de blocare individual
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
Număr de reblocări
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005(乌黑)
Material (blocare)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Culoare (blocare)
RAL 9005(乌黑)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare)
V-0
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
镍
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
122,5 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140176478
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found