配套产品
配套产品
Combinables
18
Accessories
3
Ricambio
1
Inserti
18
型号: 19 46 016 0435
Han-Eco 10A-HCC-M20
Han-Eco 10A-HCC-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: 16 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 016 0435
Han-Eco 10A-HCC-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
Accessories
3
Ricambio
1
Inserti
18
产品详情
Identificazione
  • Categoria 上売/底座
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Eco® A
  • Tipo di custodia 飞线底座
Versione
  • Taglia 16 A
  • Versione 顶出线
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M20
  • Tipi di aggancio 单锁扣
  • Settori di applicazione
    适用于工业用途的上壳/底座
    适用于室外用途的上壳/底座
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(锁扣)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(锁扣) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 认证 CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 83.2 g
  • Paese di origine 德国
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140176690
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳