配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
5
插芯
34
Frames
2
型号: 19 43 216 0267
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M32 with cover
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M32 with cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 16 B
双锁扣(上壳)
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 216 0267
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M32 with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
5
插芯
34
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Накладной блочный кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха С термопластиковой крышкой
Версия
  • Размер 16 B
  • Версия Боковой ввод
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x M32
  • Тип блокировки Две защелки (на кабельном кожухе)
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005(乌黑)
  • Материал (уплотнение) FPM
  • Цвет (уплотнитель) RAL 7001 (银灰色)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • GTIN 5713140179363
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较