매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
8
饰品
2
备件
1
插芯
50
Frames
2
품번들: 19 43 224 0310
Han-Eco 24B Outd-HBM/RA-with DL
Han-Eco 24B Outd-HBM/RA-with DL

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
벌크헤드 장착형 하우징
프레임 없음
규격: 24 B
더블 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): FPM
Notes
비교하다
품번들: 19 43 224 0310
Han-Eco 24B Outd-HBM/RA-with DL
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
8
饰品
2
备件
1
插芯
50
Frames
2
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Eco® B
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 프레임 없음
버전
  • 규격 24 B
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버
  • 응용 분야 실외 어플리케이션 지원 후드/하우징
  • 상세설명 프레임 19 43 024 0001은 별도로 주문하십시오.
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌1 Nm 고정 나사 M4
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP66
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    폴리아미드 (PA)
    강화 유리섬유
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (실) FPM
  • 컬러 (마개) RAL 7001 (은회색)
  • 재료 (잠금장치)
    폴리아미드 (PA)
    강화 유리섬유
  • 컬러 (잠금) RAL 9005 (제트 블랙)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 116 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140180239
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다