6
备件
1
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
Han-Eco®
19 43 206 0257
型号: 19 43 206 0257
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M32-w. cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 6 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 206 0257
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M32-w. cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
饰品
6
备件
1
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han-Eco® B
Тип кабельного кожуха/корпуса
Surface mounted housing
Описание кабельного/блочного кожуха
With thermo-plastic cover
Версия
Размер
6 B
Версия
Side entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M32
Тип блокировки
Single locking lever
Области применения
Hoods/housings for outdoor applications
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Количество циклов повторных фиксаций
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP66
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (jet black)
Материал (уплотнение)
FPM
Цвет (уплотнитель)
RAL 7001 (silver-grey)
Материал (фиксатор)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Цвет (стопорный элемент)
RAL 9005 (jet black)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги)
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61984
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140177222
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found