8
饰品
5
备件
2
插芯
276
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
Modular
适用于室外用途的上壳/底座
19 41 006 6762
型号: 19 41 006 6762
Han-Eco Mod. 6-HCC-DL-2xM32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: 6 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 41 006 6762
Han-Eco Mod. 6-HCC-DL-2xM32
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
5
备件
2
插芯
276
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han-Eco® Modular
Tipo de carcasa/base
Base de cable a cable
Versión
Tamaño
6 B
Ranuras de módulo
3
Versión
Entrada superior
número de entradas de cable
2
Entrada de cable
2x M32
Tipo de bloqueo
Seguros de bloqueo doble
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Color (carcasa/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta)
NBR
Color (junta)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (bloqueo)
Poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Color (bloqueo)
RAL 9005 (negro intenso)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos)
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61984
EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
187 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140830301
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found