登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Série
...
Han® Ex para ambientes com risco de explosão
Conjunto completo
10 36 003 0005
型号: 10 36 003 0005
Han Ex 3A-QL Kit HBM angled/HTE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 003 0005
Han Ex 3A-QL Kit HBM angled/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Jogos de conectores
Série
Han A
®
Linhas de carcaças/bases
Han® Ex
Elemento
Conjunto completo
Versão
Método de terminação
Terminação Han-Quick Lock
®
Tamanho
3 A
Número de Pólos
3
contato terra
Yes
Versão
Entrada superior/lateral
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M20
Tipo de trava
Alavanca de trava individual
Campo de aplicação
Conectores para ambientes com perigo de explosão
Detalhes
Aparelho simples para circuitos intrinsecamente seguros
Características técnicas
Corrente Nominal
5 A
Peak voltage
90 Vp
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Limitação de temperatura
-20 ... +85 °C
Temperatura Ambiente
-20 ... +40 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP67
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 5015 (azul-celeste)
Material (vedação)
NBR
Material (trava)
Aço inox
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Aparelho simples para circuitos intrinsecamente seguros
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
200 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140189638
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found