登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
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
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
...
Han® Ex do środowisk zagrożonych wybuchem
Kompletny zestaw
10 36 005 0002
型号: 10 36 005 0002
Han Ex Q5-QL Kit HBM/HSE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 5
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 005 0002
Han Ex Q5-QL Kit HBM/HSE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Zestawy złączy
Seria
Han
®
Q
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han® Ex
Element
Kompletny zestaw
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie Han-Quick Lock
®
Rozmiar
3 A
Liczba kontaktów
5
Kontakt PE
Tak
Wersja
wyprowadzenie kątowe
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x M20
Typ blokowania
Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań
Złącza do stref zagrożonych wybuchem
Szczegóły
Prosta aparatura do obwodów iskrobezpiecznych
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
5 A
Peak voltage
90 Vp
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +85 °C
Temperatura otoczenia
-20 ... +40 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 5015 (błękitny)
Materiał (uszczelki)
NBR
Materiał (blokady)
Stal nierdzewna
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Prosta aparatura do obwodów iskrobezpiecznych
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
209,3 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140189553
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found