Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
28
饰品
4
Part number: 10 36 007 0002
Han Ex Q7 Kit HBM/HSE-M20
Han Ex Q7 Kit HBM/HSE-M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektorsæt
Komplet sæt
Crimpterminering
Nominel strøm: ‌5 A
Kontakter: 7
Størrelse: 3 A
Enkelt låsebøjle
Vinklet indføring
1x M20
Materiale: Trykstøbt zink
Pulverlakeret
Beskyttelsesgrad: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 10 36 007 0002
Han Ex Q7 Kit HBM/HSE-M20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
28
饰品
4
Product Details
Identifiering
  • Kategori Kontaktdonssatser
  • Serie Han® Q
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® Ex
  • Element Komplett sats
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Storlek 3 A
  • Antal kontakter 7
  • PE-kontakt Ja
  • Version Vinklad ingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M20
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Kontaktdon för explosionsfarliga miljöer
  • Detaljer
    Enkel apparat för självsäkra kretsar
    Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -20 ... +85 °C
  • Omgivningstemperatur -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 聚碳酸酯 (PC)
  • Material (kabelkåpa/chassihus) 压铸锌
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) 粉末涂层
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 5015(天蓝)
  • Material (tätning) NBR
  • Material (låsning) 不锈钢
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 193,12 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140189515
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare