登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Monoblokk betétek
Robbanásbiztos alkalmazásokhoz
10 36 103 0001
型号: 10 36 103 0001
Han Ex UL 3A Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 103 0001
Han Ex UL 3A Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozókészletek
Sorozat
Han A
®
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
Ex
Verzió
Lezárási mód
Csavaros vezeték-rögzítés
Méret
3 A
Érintkezők száma
3
PE érintkező
Igen
Verzió
Egyenes kábelbevezetés
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M20
Rögzítés típusa
Egykengyeles
Alkalmazási terület
Csatlakozók robbanásveszélyes környezetekhez
Részletek
csak USA-beli felhasználásra
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
5 A
Névleges feszültség
90 V
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Meghúzási nyomaték
0,25 Nm Érintkezőcsavar M3
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +85 °C
Környezeti hőmérséklet
-20 ... +40 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polikarbonát (PC)
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Présöntött cink
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Porbevonatos
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 5015 (égszínkék)
Anyag (tömítés)
NBR
Anyag (Rögzítés)
Rozsdamentes acél
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Egyszerű berendezés gyújtószikramentes áramkörökhöz
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
111,11 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140189485
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found