配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Accessories
2
Spare Part
3
型号: 10 40 282 6408
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M40 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 282 6408
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M40 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Accessories
2
Spare Part
3
产品详情
Название
  • Категория Connector sets
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR HPTC
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Complete set
  • Описание кабельного/блочного кожуха Cable side
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Характеристики for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Версия
  • Размер 3
  • Экранирование 360° shielding
  • Кодирование 16 coding options
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M40
  • Области применения Hoods/housings for harsh outdoor environments
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 185 mm²
  • Номинальный ток ‌ 850 A
  • Номинальное напряжение 3,600 V
  • Номинальное импульсное напряжение 20 kV
  • Степень загрязнения 4
  • Класс перенапряжения III
  • Момент затяжки ‌2.2 Nm Fixing screws M4
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 14.5 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 25
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545
    EN 60137
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85359000
  • GTIN 5713141157858
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较