登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
Контактные вставки
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Соединители и кабельные сборки для конкретных областей применения
...
Соединители для отрасли производства продуктов питания и напитков
Han® INOX
19 44 310 0547
型号: 19 44 310 0547
Han INOX 10B-gs-R-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 19 44 310 0547
Han INOX 10B-gs-R-M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
Контактные вставки
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han-INOX
®
上壳/底座类型
上壳
版本
尺寸
10 B
版本
边出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M32
锁定类型
单锁扣
应用领域
用于恶劣环境的上壳/底座
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
不锈钢
表面(上壳/底座)
未涂装
颜色(上売/底座)
未上漆
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
685.1 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140132092
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread