登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Monoblok-indsatser
...
Til industrielle applikationer
Strømstyrker fra 16 A
09 38 005 2701
型号: 09 38 005 2701
Han K 3/2 POS. FEMALE INSERT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 200 A
尺寸: 24 B
插针: 5
导体截面积: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号 25 ... 40 mm² 接地
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2701
Han K 3/2 POS. FEMALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Han-Com
®
Identifikation
Han
®
K 3/2
Specifikation
Lige
Version
Termineringsmetode
Aksial skrueterminering/skrueterminering
Køn
Hun
Størrelse
24 B
Antal kontakter
5
Antal signalkontakter
2
Antal effektkontakter
3
PE-kontakt
Ja
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
35 ... 70 mm² Power
0,5 ... 2,5 mm² Signal
25 ... 40 mm² PE
Nominel strøm
200 A
Nominel spænding leder-jord
1.150 V
Nominel spænding leder-leder
2.000 V
Nominel impulsspænding
8 kV
Forureningsgrad
3
Nominel strøm (signal)
16 A
Nominel spænding (signal)
400 V
Nominel impulsspænding (signal)
6 kV
Forureningsgrad (signal)
3
Nominel strøm i henhold til UL
200 A
Nominel spænding i henhold til UL
600 V
Nominel strøm i henhold til UL (signal)
16 A
Nominel spænding i henhold til UL (signal)
600 V
Nominel strøm i henhold til CSA
160 A
Nominel spænding i henhold til CSA
600 V
Nominel strøm i henhold til CSA (signal)
16 A
Nominel spænding i henhold til CSA (signal)
600 V
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 0,2 mΩ
Kontaktmodstand, signalområde
≤ 1 mΩ
Afisoleringslængde
22 mm
7 mm Signalkontakter
14 mm PE-kontakt
Tilspændingsmoment
8 Nm @ 35 mm²
9 Nm @ 50 mm²
10 Nm @ 70 mm²
0,5 Nm Signalkontakter
6 Nm PE-kontakt
0,5 Nm Fastgørelsesskruer M3
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
280 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140056176
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found