配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
型号: 09 38 005 2702
Han K 3/2 Pos. Female Insert Screw Term.
Han K 3/2 Pos. Female Insert Screw Term.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌200 A
尺寸: 24 B
插针: 5
导体截面积: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号 25 ... 40 mm² 接地
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2702
Han K 3/2 Pos. Female Insert Screw Term.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han-Com®
  • Identifikace Han® K 3/2
  • Specifikace Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Axiální šroubové připojení / šroubové připojení
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost 24 B
  • Počet kontaktů 5
  • Počet signálních kontaktů 2
  • Počet výkonových kontaktů 3
  • Kontakt PE Ano
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče
    35 ... 70 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Signál
    25 ... 40 mm² PE
  • Jmenovitý proud ‌ 200 A
  • Jmenovité napětí vodič-země 1.150 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič 2.000 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovitý proud (signál) 16 A
  • Jmenovité napětí (signál) 400 V
  • Jmenovité rázové napětí (signál) 6 kV
  • Stupeň znečištění (signál) 3
  • Jmenovitý proud podle UL 200 A
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Jmenovitý proud podle UL (signál) 16 A
  • Jmenovité napětí podle UL (signál) 600 V
  • Jmenovitý proud podle CSA 160 A
  • Jmenovité napětí podle CSA 600 V
  • Jmenovitý proud podle CSA (signál) 16 A
  • Jmenovité napětí podle CSA (signál) 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 0,2 mΩ
  • Vnitřní odpor (signál) ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování
    22 mm
    7 mm Signálové kontakty
    14 mm Kontakt PE
  • Utahovací moment
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
    ‌0,5 Nm Signálové kontakty
    ‌6 Nm Kontakt PE
    ‌0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 411 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140056183
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较