配套产品
配套产品
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
饰品
5
备件
1
上売/底座
161
型号: 09 38 056 3001
Han K 32-24-M-C
Han K 32-24-M-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 56
导体截面积: 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 056 3001
Han K 32-24-M-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
饰品
5
备件
1
上売/底座
161
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han-Com®
  • Identifiering Han® K 32/24
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Storlek 16 B
  • Antal kontakter 56
  • Antal signalkontakter 24
  • Antal kraftkontakter 32
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Beställ krimpkontakter separat.
    32x Han E®
    24x Han D®
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²)
    0,14 ... 4 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Signal
  • Märkström (signal) 10 A
  • Märkspänning (signal) 250 V
  • Nominell impulsspänning (signal) 4 kV
  • Föroreningsgrad (signal) 3
  • Märkström (kraft) 16 A
  • Märkspänning (kraft) 500 V
  • Nominell impulsspänning (kraft) 6 kV
  • Föroreningsgrad (kraft) 3
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Åtdragningsmoment ‌2 Nm PE-skruv
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 61,6 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140186477
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522