登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
115
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Wkłady monoblokowe
...
Do zastosowań przemysłowych
Hybrydowe
09 38 087 3001
型号: 09 38 087 3001
Han K 32-55-M-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 10 B
插针: 87
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² Power 0.09 ... 0.52 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 087 3001
Han K 32-55-M-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Wkłady
Seria
Han-Com
®
Identyfikacja
Han
®
K 32/55
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Rozmiar
10 B
Liczba kontaktów
87
Liczba kontaktów sygnałowych
55
Liczba kontaktów mocy
32
Kontakt PE
Tak
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
32x Han D
®
55x D-Sub
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,14 ... 2,5 mm² Power
0,09 ... 0,52 mm² Sygnał
Prąd znamionowy (sygnał)
4 A
Napięcie znamionowe (sygnał)
50 V
Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał)
0,8 kV
Stopień zanieczyszczenia (sygnał)
2
Prąd znamionowy (zasilanie)
10 A
Napięcie znamionowe (zasilanie)
250 V
Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie)
4 kV
Stopień zanieczyszczenia (moc)
2
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V 电源针
30 V 信号针
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Moment dokręcający
2 Nm PE螺钉
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
聚碳酸酯 (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032(卵石灰)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
42 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140186491
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
下载
Industrial Connectors Han®