配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Ricambio
1
Custodie
161
型号: 09 38 006 2701
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 006 2701
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Ricambio
1
上売/底座
161
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han-Com®
  • Identifikation Han® K 4/2
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse 16 B
  • Antal kontakter 6
  • Antal signalkontakter 2
  • Antal effektkontakter 4
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    1,5 ... 16 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Signal
  • Nominel strøm (signal) 16 A
  • Nominel spænding (signal) 400 V
  • Nominel impulsspænding (signal) 6 kV
  • Forureningsgrad (signal) 3
  • Nominel strøm (effekt) 80 A
  • Nominel spænding (effekt) 830 V
  • Nominel impulsspænding (effekt) 8 kV
  • Forureningsgrad (effekt) 3
  • Nominel strøm i henhold til UL (signal) 16 A
  • Nominel spænding i henhold til UL (signal) 600 V
  • Nominel strøm i henhold til UL (effekt) 80 A
  • Nominel spænding i henhold til UL (effekt) 600 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA (signal) 16 A
  • Nominel spænding i henhold til CSA (signal) 300 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA (effekt) 80 A
  • Nominel spænding i henhold til CSA (effekt) 300 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Kontaktmodstand, signalområde ≤ 1 mΩ
  • Afisoleringslængde
    14 mm
    7,5 mm
  • Tilspændingsmoment
    ‌1,2 Nm ved 1,5 mm²
    ‌2 Nm ved 2,5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌3 Nm Kontaktskrue M6
    ‌0,5 Nm Fastgørelsesskruer M3
    ‌2 Nm PE-skrue M5
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 116 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140056244
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522