登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
19
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
161
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Insertos monobloco
...
Para aplicações industriais
Correntes desde 16 A
09 38 036 3101
型号: 09 38 036 3101
Han K 9/9/18-F-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 36
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
型号: 09 38 036 3101
Han K 9/9/18-F-C
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
19
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Han-Com
®
Identificação
Han
®
K 9/9/18
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Fêmea
Tamanho
16 B
Número de Pólos
36
Número de contatos de sinal
18
Número de contatos de potência
18
contato terra
Yes
Detalhes
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
9x Han
®
C
9x Han E
®
18x Han D
®
Para assegurar um contato terra adiantado sob todas as condições é necessário usar pinos-guias/buchas (09 33 000 9908 / 09 33 000 9909).
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
1,5 ... 6 mm² Power
0,14 ... 4 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Sinal
Corrente nominal (sinal)
10 A
Tensão nominal (sinal)
250 V
Tensão nominal de impulso (sinal)
4 kV
Grau de poluição (sinal)
3
Corrente Nominal (potência)
40 A
16 A
Tensão Nominal (potência)
830 V
Tensão nominal de impulso (potência)
8 kV
Grau de poluição (potência)
3
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Torque de aperto
1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
Recommended screw driver
PH2
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Aprovações
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
1,718 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140186460
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®