登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Monoblokové vložky
...
Pro průmyslové aplikace
Proud od 16 A
09 38 008 2702
型号: 09 38 008 2702
Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 63 A
尺寸: 10 B
插针: 8
导体截面积: 10 ... 22 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2702
Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Vložky
Řada
Han-Com
®
Identifikace
Han
®
K 4/4
Verze
Způsob připojení
Axiální šroubové připojení / cage clamp svorka
Provedení
Zásuvka (female)
Velikost
10 B
Počet kontaktů
8
Počet signálních kontaktů
4
Počet výkonových kontaktů
4
Kontakt PE
Ano
Podrobnosti
Ochrana proti nebezpečnému dotyku
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
10 ... 22 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Signál
Vnější průměr vodiče
≤8,9 mm
Jmenovitý proud (signál)
16 A
Jmenovité napětí (signál)
250 V
Jmenovité rázové napětí (signál)
4 kV
Stupeň znečištění (signál)
3
Jmenovitý proud (napájení)
63 A
Jmenovité napětí (napájení)
690 V
Jmenovité rázové napětí (napájení)
8 kV
Stupeň znečištění (napájení)
3
Jmenovitý proud podle UL (signál)
16 A
Jmenovité napětí podle UL (signál)
230 V
Jmenovitý proud podle UL (napájení)
63 A
Jmenovité napětí podle UL (napájení)
600 V
Jmenovitý proud podle CSA (signál)
16 A
Jmenovité napětí podle CSA (signál)
230 V
Jmenovitý proud podle CSA (napájení)
63 A
Jmenovité napětí podle CSA (napájení)
600 V
Izolační odpor
>10
10
Ω
Vnitřní odpor
≤ 0,5 mΩ
Vnitřní odpor (signál)
≤ 3 mΩ
Délka odizolování
11 ... 12 mm
13 ... 14 mm @ 22 mm²
7 ... 9 mm Signál
Utahovací moment
3 Nm @ 10 mm²
4 Nm @ 16 mm²
4 Nm @ 22 mm²
Recommended screw driver
PH2
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6 a)-I:
Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění obsahující až 0,35 % hmotnostních olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Olovo
Číslo ECHA SCIP
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
114 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140056329
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
下载
Industrial Connectors Han®