配套产品
配套产品
Combinables
6
插芯
2
Frames
2
型号: 19 30 132 0477
Han L32-B-HTE-HC-DL-3xM32
Han L32-B-HTE-HC-DL-3xM32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: L32 B
双锁扣
顶出线
3x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 30 132 0477
Han L32-B-HTE-HC-DL-3xM32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Wkłady
2
Frames
2
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® B
  • 후드/하우징 타입 후드
버전
  • 규격 L32 B
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 3
  • 케이블 엔트리 3x M32
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버
  • 응용 분야 산업 커넥터용 표준 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 压铸铝
  • 표면 (후드/하우징) 粉末涂层
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7037 (더스트 그레이)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 309.05 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140832992
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较