配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
2
系统电缆
10
Modules
6
型号: 09 14 881 1805
Han M12 Crimp X-coded male
Han M12 Crimp X-coded male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 881 1805
Han M12 Crimp X-coded male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
2
系统电缆
10
Modules
6
产品详情
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han-Modular®
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Numero di poli 8
  • ulteriori contatti + schermo
  • Codifica Codifica X
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,08 ... 0,25 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Diametro esterno del cavo ≤1,4 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 0,5 A
  • Tensione di esercizio 32 V
  • Tensione di prova 0,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Resistenza di contatto, schermatura ≤ 100 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0,6 Nm
  • Misura chiave
    12
    13
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Diametro del cavo 5,5 ... 8,7 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (schermatura) Lega di rame, nichelata
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 1 classe B
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 16 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140187801
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较