Han-Modular®
97 00 000 1304
型号: 97 00 000 1304
Han-Mod_AC_Adpt_f.Gbit_Cap.coupler
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable clamp
Polyphthalamide (PPA)
注释
比较
型号: 97 00 000 1304
Han-Mod_AC_Adpt_f.Gbit_Cap.coupler
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
电缆紧固夹
技术参数
屏蔽电阻
≤ 20 Ω
Capacitance in shielding
2.2 nF
极限温度
-40 ... -85 °C
材料特性
材料(附件)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61373 2类
商业数据
包装尺寸
1
净重
6.5 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713141085953
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400