配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0402
Han-Mod_AC_CablClamp_f.Domino_7-10mm
Han-Mod_AC_CablClamp_f.Domino_7-10mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固夹
电缆直径: 7 ... 10 mm
压铸锌
注释
比较
型号: 97 00 000 0402
Han-Mod_AC_CablClamp_f.Domino_7-10mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • アクセサリータイプ ケーブルクランプ
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... -85 °C
  • ケーブル径 7 ... 10 mm
材質
  • 材質(アクセサリー) 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • eCl@ss 27,440,292.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较