上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
97 00 000 3703
型号: 97 00 000 3703
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino CC Cube
Domino module
Small tab
Crimp termination
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: 40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3703
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Modules
Серия
Han-Modular®
Тип модуля
Han
®
Domino CC Cube
Размер модуля
Domino module
Описание модуля
Small tab
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Female
Число контактов
2
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
1.5 ... 6 mm²
Номинальный ток
40 A
Номинальное напряжение
500 V
Номинальное импульсное напряжение
6 kV
Степень загрязнения
3
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 10,000
Примечание к циклам соединения
Mating cycles with other HMC components
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polycarbonate (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Вес нетто
5.2 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713141113366
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552