配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Frames
17
型号: 97 00 000 3713
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_PIT
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_PIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino CC Cube
Domino module
Small tab
Push-In
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3713
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_PIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Frames
17
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Han® Domino CC Cube
  • Rozmiar modułu Moduł Domino
  • Opis modułu Mała zatyczka
Wersja
  • Metoda przyłączenia Push-In
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 2
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 1,5 ... 6 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤6,3 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 40 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Długość odizolowania 12 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategoria 2
    IEC 60352-7
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 13,2 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713141132886
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较