配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Custodie
88
Frames
17
型号: 97 00 000 3705
Han-Mod_M_CC_2_M_C.1_CRT
Han-Mod_M_CC_2_M_C.1_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino CC Cube
Domino module
Small tab
Crimp termination
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3705
Han-Mod_M_CC_2_M_C.1_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 模块
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Han® Domino CC Cube
  • Rozmiar modułu Domino 模块
  • Opis modułu 小标签
Wersja
  • Metoda przyłączenia 压接针
  • Rodzaj (męski/żeński) 公头
  • Liczba kontaktów 2
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 1.5 ... 6 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 40 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10,000
  • Uwaga dotycząca cykli łączeniowych 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 5.8 g
  • Kraj pochodzenia 罗马尼亚
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713141113342
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较