登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Serier
Han-Modular® den modulære konnektor
...
Moduler
Effekt 16 A ... 400 A
97 00 000 3715
型号: 97 00 000 3715
Han-Mod_M_CC_2_M_C.1_PIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino CC Cube
Domino module
Small tab
Push-In
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: 40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3715
Han-Mod_M_CC_2_M_C.1_PIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Moduler
Serier
Han-Modular®
Modultype
Han
®
Domino CC Cube
Modulets størrelse
Domino-modul
Beskrivelse af modulet
Lille fane
Version
Termineringsmetode
Push-In
Køn
Male
Antal kontakter
2
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
1,5 ... 6 mm²
Ledningens udvendige diameter
≤6,3 mm
Nominel strøm
40 A
Nominel spænding
500 V
Nominel impulsspænding
6 kV
Forureningsgrad
3
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Afisoleringslængde
12 mm
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategori 2
IEC 60352-7
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
2
Nettovægt
14,2 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713141113380
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552