Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Contact inserts
2
Objednací číslo: 97 00 000 0398
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Han® Carrier Cube
Domino modul
Dlouhá verze, Malá záložka
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 97 00 000 0398
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Contact inserts
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Han® Carrier Cube
  • Velikost modulu Domino modul
  • Popis modulu
    Dlouhá verze
    Malá záložka
Verze
  • Podrobnosti Insulated to the hinged frame.
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte