配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
型号: 97 00 000 0410
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0410
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Modultype Han® Gigabit-modul
  • Beskrivelse af modulet Indsats
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Antal kontakter 8
  • yderligere kontakter + afskærmning
  • Detaljer Bestil crimpkontakter separat.
  • Detaljer Ikke egnet til stikhuse/chassis-/sokkel-huse med lav konstruktion samt Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact og Han-Modular® Twin.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,08 ... 0,25 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Ledningens udvendige diameter ≤1,4 mm
  • Nominel strøm ‌ 0,5 A
  • Nominel spænding 32 V
  • Nominel impulsspænding 0,8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Kontaktmodstand, afskærmning ≤ 100 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (afskærmning) Trykstøbt zink, forniklet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • eCl@ss 27.440.205,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较