매칭 제품
매칭 제품 NEW
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
품번들: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
인서트
크림프 터미네이션
암형
폴리카보네이트 (PC)
RAL 7032 (페블 그레이)
정격 전류: ‌10 A
접점: 4 + 차폐형
도체 단면적: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
비교하다
품번들: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
제품 상세 정보
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Modul típusa Han® Megabit module
  • A modul leírása Insert
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Érintkezők száma 4
  • további érintkezők + shielding
  • Részletek
    Please order crimp contacts separately.
    Please order Carrier Cube separately.
  • Részletek Not suitable for hoods/housings low construction as well as Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.14 ... 2.5 mm²
  • Vezeték külső átmérője ≤3.5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges impulzus feszültség 0.8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség ‌ 100 Mbit/s
  • Érintkező-ellenállás, árnyékolás ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz Mating cycles with other HMC components
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (árnyékolás) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다