登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
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
88
系统电缆
3
Frames
17
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Han-Modular® modulok
Data transmission modules
97 00 000 0146
型号: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino USB-C Cube
Domino 模块
转接口, 用于预制网线, 小标签
母头
插针: 24
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
系统电缆
3
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Modules
Sorozat
Han-Modular®
Specifikáció
USB Type C
Modul típusa
Han
®
Domino USB-C Cube
A modul mérete
Domino module
A modul leírása
Gender changer
for patch cable
Small tab
Tulajdonságok
supports USB Power Delivery (USB-PD)
Verzió
Fajta
Female
Összeköttetés típusa
Type C jack - type C jack
Érintkezők száma
24
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
5 A
Névleges feszültség
20 V
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Rezgésellenállás
Category 1B acc. to IEC 61373
Ütésállóság
Category 1B acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polycarbonate (PC)
Polyamide (PA)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
4.7 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
eCl@ss
27440218 Module for industrial connectors (data)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552