登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
carcasas/bases
88
Cables de sistema
3
Frames
17
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Módulos Han-Modular®
Módulos de transmisión de datos
97 00 000 0150
型号: 97 00 000 0150
Han-Mod_M_USB-C_F_C.2_Coupler
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino USB-C Cube
Domino 模块
转接口, 用于预制网线, 大凸片
母头
插针: 24
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0150
Han-Mod_M_USB-C_F_C.2_Coupler
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
carcasas/bases
88
Cables de sistema
3
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Módulos
Serie
Han-Modular®
Especificaciones
USB 3.0
Tipo de módulo
Han
®
Domino USB-C Cube
Tamaño del módulo
Módulo Domino
Descripción del módulo
Adaptador de conectores
para cable premoldeado
Pestaña grande
Características
compatible con USB Power Delivery (USB-PD)
Versión
Tipo
Hembra
Tipo de conexión
Clavija tipo C - clavija tipo C
Número de contactos
24
Características técnicas
Corriente nominal
5 A
Voltaje nominal
20 V
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Resistencia a las vibraciones
Categoría 1B según IEC 61373
Resistencia a los golpes
Categoría 1B según IEC 61373
Propiedades del material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Poliamida (PA)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
7,4 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552