配套产品
配套产品
Combinables
14
Accessories
5
型号: 09 35 234 0421
Han PushPull Power 4/0 F QL 1.5mm
Han PushPull Power 4/0 F QL 1.5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 234 0421
Han PushPull Power 4/0 F QL 1.5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
Accessories
5
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificatie Power
  • Element Connectorsets
  • Eigenschappen Intuïtief vergrendelmechanisme
Versie
  • Aansluitmethode Han-Quick Lock®-afsluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 5
  • Vergrendelingstype PushPull
  • Pakketinhoud incl. kunststof behuizing en vrouwelijk binnenwerk
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,25 ... 1,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • Buitendiameter draad ≤3,8 mm
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 690 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Klembereik 6,5 ... 9,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Materiaal (O-ring) NBR
  • Materiaal (kabelafdichting) TPE
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 25,16 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140054370
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较