登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
5
没有可用数据
eShop
...
Serier
HARTING PushPull
09 35 434 0401
型号: 09 35 434 0401
Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 带可变编码
弹片接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 9 ... 13 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 434 0401
Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
Han® PushPull (V14)
Identifikation
Power L
Element
Konnektorsæt
Specifikation
AIDA-kompatibel
Med variabel kodning
Funktioner
Intuitiv låsemekanisme
Samling i felten uden værktøj
Version
Termineringsmetode
Terminering af fjederklemme
Afskærmning
Uafskærmet
Antal kontakter
5
Låsetype
PushPull
Detaljer
Når du installerer et PROFINET-system, skal du overholde installationsvejledningen til PROFINET.
Pakkens indhold
inkl. metalhus og female indsats
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 18 ... AWG 13
Nominel strøm
16 A
Nominel spænding
24 V
Nominel impulsspænding
1,5 kV
Forureningsgrad
3
Afisoleringslængde
10 mm Ledere
44 mm kabelStikhus
Tilspændingsmoment
3 Nm
Begrænsende temperatur
-40 ... +70 °C
Koblingscyklusser
≥ 100
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP67
Spændeområde
9 ... 13 mm
Modstandsdygtighed over for vibrationer
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep-cyklusser i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Modstandsdygtighed over for stød
30 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Au over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt zink
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Forniklet
Farve (kappe/hus)
sølv
Materiale (O-ring)
NBR
Materiale (indvendig tætning)
NBR
Materiale (kabeltætning)
NBR
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC/PAS 61076-3-126
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Godkendelser
DNV GL
PROFINET
Ja
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
118,04 g
Oprindelsesland
Vietnam
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140223868
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity